Békaszájszorító rugós kengyellel acél horganyzott 05527-1501181
- Egyszerű zárási technológia burkolatokhoz és konténerekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, tartálygyártás
- A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők
- Véletlen oldás ellen biztosíthatók vagy plombálhatók
Mennyiségi egység
3,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Békaszájszorító
Kivitel 1
rugós kengyellel
Kivitel 2
rejtett csavarfurat
Alak
A
Alaktípus
standard
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D2
4
Tartóerő
F1
N
2400
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Elektropolírozott nemesacél.
Elektropolírozott nemesacél.
További információk
A rugós kengyellel rendelkező békaszájszorítók csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A holtpont túllépésével rezgésmentesen tartanak.
A rögzítőerőt a rugós kengyel megfeszítése fejti ki.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
A rögzítőerőt a rugós kengyel megfeszítése fejti ki.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.