Békaszájszorító rugós kengyellel nemesacél fémtiszta 05525-1430702
- Egyszerű zárási technológia burkolatokhoz és konténerekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, tartálygyártás
- A holtpont átlépése révén rezgésálló
- A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők
- Anyaga: acél vagy 1.4301 nemesacél
Mennyiségi egység
6,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Békaszájszorító
Kivitel 1
rugós kengyellel
Kivitel 2
rejtett csavarfurat
Alak
A
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Acélkulcs
1.4301
Méretek
lásd a rajzot
Tartóerő
F1
N
500
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az ellenhorgot külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Furatkép szereléshez ellenhoroggal
2) Furatkép szereléshez ellenhorog nélkül
S = záróélek
2) Furatkép szereléshez ellenhorog nélkül
S = záróélek
Accessory
Ellenhorog 05525.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.