text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Békaszájszorító
Kivitel 1
rugós kengyellel
Kivitel 2
rejtett csavarfurat
Alak
A
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
Tartóerő F1 N
500
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az ellenhorgot külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Furatkép szereléshez ellenhoroggal
2) Furatkép szereléshez ellenhorog nélkül

S = záróélek
Accessory
Ellenhorog 05525.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought