Békaszájszorító rugós kengyellel nemesacél fémtiszta 05526-1550912
- Egyszerű zárási technológia burkolatokhoz és konténerekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, tartálygyártás
- A holtpont átlépése révén rezgésálló
- A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők
- Anyaga: acél vagy 1.4301 nemesacél
Mennyiségi egység
10,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Békaszájszorító
Kivitel 1
rugós kengyellel
Kivitel 2
Csavarfurat, látható
Alak
A
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
horganyzott, vastagréteg passzivált és Top Coat bevonattal.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A rugókengyeles békaszájszorítók csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A holtpont átlépésének köszönhetően rezgésmentesen tartanak.
A rögzítőerő kifejtése a rugókengyel megfeszítésével történik.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők. A komponensek rögzítéséhez süllyesztettfejű csavarokat javasolunk.
Az ellenhorgot külön kell megrendelni.
A rögzítőerő kifejtése a rugókengyel megfeszítésével történik.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők. A komponensek rögzítéséhez süllyesztettfejű csavarokat javasolunk.
Az ellenhorgot külön kell megrendelni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.