text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Elektropolírozott nemesacél.
További információk
Az állítható békaszájszorítók ipari felhasználásoknál biztonságos zárórendszerként szolgálnak. A holtpont túllépésével rezgésmentesen tartanak. A tűrések kiegyenlítéséhez a békaszájszorító egy mozgatható szorítóhoroggal rendelkezik.

Miután a szorítóhorog beakadt az ellenhorogba, a fogantyúrész meghúzásával össze lehet húzni az összekötendő elemek. A tűrések kiegyenlítése vagy a megfelelő feszültség kifejtése a szorítóhorog orsó történő átállításával valósítható meg.

A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.

Az ellenhorgot, kérjük, külön megrendelje meg.

Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Accessory
Ellenhorog 05550-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak