Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Elektropolírozott nemesacél.
Elektropolírozott nemesacél.
Több
Kevesebbet
Békaszájszorítók, acél vagy nemesacél, háromszög alakú szorítókengyellel, 1000 N-ig, állítható, csavarfuratok láthatóak, A alak
kezdet
6,54 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Békaszájszorítók. acél vagy nemesacél, háromszög alakú szorítókengyellel 1000 N-ig, állítható, csavarfuratok láthatóak, B alak
kezdet
8,34 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Elektropolírozott nemesacél.
Elektropolírozott nemesacél.
További információk
Az állítható békaszájszorítók ipari felhasználásoknál biztonságos zárórendszerként szolgálnak. A holtpont túllépésével rezgésmentesen tartanak.
Miután a szorítóhorog beakadt az ellenhorogba, a fogantyúrész meghúzásával össze lehet húzni az összekötendő elemek. A tűrések kiegyenlítése vagy a megfelelő feszültség kifejtése a szorítóhorog orsó történő átállításával valósítható meg.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
Az ellenhorgot, kérjük, külön megrendelje meg.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Miután a szorítóhorog beakadt az ellenhorogba, a fogantyúrész meghúzásával össze lehet húzni az összekötendő elemek. A tűrések kiegyenlítése vagy a megfelelő feszültség kifejtése a szorítóhorog orsó történő átállításával valósítható meg.
A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
Az ellenhorgot, kérjük, külön megrendelje meg.
Az F1 rögzítőerő a békaszájszorítóra és nem az ellenhorogra vonatkozik.
Accessory
Ellenhorog 05551.