text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tartókötél
Alak
C
Alaktípus
karikával
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
műanyag bevonattal
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
D = a kötél átmérője
1,6
L=Hossz
500
Acélkulcs
1.4301
Anyag Rögzítőelem
nemesacél A2
Anyag Szorító
Nemesacél
Felület Rögzítőelem
feketére passzivált
Felület Szorító
feketére passzivált
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
Product description
Retaining cables are used to secure loose components to appliances or fixtures. The different types offer a wide range of attachment and freedom of movement options.
A4 stainless steel retaining cables are recommended for applications needing very high corrosion resistance.
Material

Fastening element aluminium:
Tether cable stainless steel 1.4301.
Clip aluminium.

Fastening element stainless steel A2:
Tether cable stainless steel 1.4301.
Clip stainless steel 1.4301.

Fastening element stainless steel A4:
Tether cable stainless steel 1.4401.
Clip stainless steel 1.4401.

Version
Fastening element aluminium:
Tether cable bright or with transparent plastic sleeve.
Clip bright.

Fastening element stainless steel A2:
Tether cable with transparent plastic sleeve or black.
Clip bright or black.

Fastening element stainless steel A4:
Tether cable with transparent plastic sleeve.
Clip bright.

Application
For securing loose tools or other components to appliances and equipment.
Temperature range
max. 80°C.
Accessory
With the retaining cable and key ring (03199) the ball lock pins (03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422) can be secured so that they cannot be lost.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought