Mounting bracket aluminium black 03099-4121
- Szerelési segédeszköz tolózárhoz és rögzítő csaphoz
Sales unit
3,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mounting bracket
Form
B
Form definition
fastening hole vertical to thread
Main
material
aluminium
Main
colour
black
D1=Thread
M12x1,5
A
24
B
12
D2
5,5
D3
10
H
26
H1
13
L
36
T
5,5
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
Description
Anyag
3.2163 alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
A tartóelemek szerelési segédeszközként szolgálnak a rögzítőcsapok és rögzítő csapok számára, és kiterjesztik azok alkalmazási területét. Hengeresfejű csavarokkal (DIN 912 / ISO 4762) használható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.