text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Mounting bracket
Form
A
Form definition
fastening hole parallel to thread
Main material
aluminium
Main colour
black
D1=Thread
M8x1
A
20
B
10
D2
4,5
D3
8
H
13
L
30
T
3,2
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
Description

Anyag
3.2163 alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
A tartóelemek szerelési segédeszközként szolgálnak a rögzítőcsapok és rögzítő csapok számára, és kiterjesztik azok alkalmazási területét. Hengeresfejű csavarokkal (DIN 912 / ISO 4762) használható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought