text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spacer ring
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
15
D=locking pin diameter
12
L=height
2
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Nemesacél 1.4305 vagy 1.4404.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A távtartó gyűrűkkel az adott alkalmazáshoz szükséges becsavarási hosszhoz (falvastagság) igazíthatók a rögzítő csapok menethosszai.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőcsap
2) Távtartó gyűrű
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought