text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locating bush
Version 1
for status sensor
Form
D
Form definition
smooth
Main material
steel
Surface finish body
hardened, ground and black oxidised
D1=Diameter
8
D=diameter
4
D3
3
H
10
H1
6
H3
4
SW2
5
T
5
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
A pozicionáló perselyek rögzítési pontot képeznek a csap alakú működtető és reteszelő elemek számára, amelyekbe biztonságosan és pontosan reteszelhetők.

Az állapotérzékelő pozicionáló perselyei egy szorítóanyával rendelkeznek egy Ø3 érzékelő perselyhez való rögzítéséhez.
Az érzékelő lehetővé teszi annak elektronikus lekérdezését, hogy van-e csap a pozicionáló perselyben vagy sem.
Több persely használata esetén meghatározható, hogy ezek közül melyikben található a működtető vagy a reteszelő elem.
Anyag

Positioning bush steel or stainless steel 1.4034.
Locknut brass.

Version
Positioning bush:
Hardened and black oxidised steel.
Hardened, bright stainless steel.

Locknut nickel-plated.
Note
Matched to mounting bracket 03099.
The locknut is supplied loose.
Max. tightening torque for the locknut: 1.2 Nm.
Application
Positioning bushes in conjunction with a status sensor enable actuation-dependent process control. In addition, it can be determined whether the operating or indexing element is in the desired position.
For example, by the format adjustment on packaging machines.
Assembly
The sensor is fastened into the bush using the locknut and then adjusted axially. The locknut is tightened to fixate the sensor in the final position.

The detailed procedure is described in the installation instructions.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak