text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Hüvely 1.4305.
Nyomócsap 1.4034.
Rugó 1.4310.

Menetbiztosító Nylon.
Kivitel
fémtiszta. Nyomócsap, edzett.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.