text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Záróretesz
Alaptest anyaga
horgany
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
5
Rugóerő, végső F2 kb. N
15
UNSPSC Code
31162800
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
Ház, cinkprésöntvény.
Fogantyú, alátétek és horonyrögzítések, PA termoplaszt.
Csap, nemesacél.
Kivitel
Ház, ezüstre festett.
Fogantyú, alátétek és horonyrögzítések, fekete.
Csap, fémtiszta.
További információk
Rugós záródugattyú.
Szállítási terjedelem:
- 2 alátét sík felületekre történő felszereléshez.
- 2 horonyrögzítés hornyos profilokra történő felszereléshez (8, ill. 10 mm-es horonyhoz).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak