text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Retesz
Kivitel 1
visszaállító rugóval
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
színtelen
B=Szélesség
37
H=Magasság
19
L=Hossz
25
C
2,5
D
6,2
D1
14
L1
12,5
UNSPSC Code
31162800
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
Alumínium.
További információk
A zárólemezeket egyszerűen fel lehet csavarni az alkalmazásra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought