Reteszelőcsap sima kivitel nemesacél 03099-1080816
- Minden típusú reteszelésnél és rögzítésnél alkalmazható
- A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszoldás
- Bevágás a helyzet rögzítéséhet
- 1.4308, 1.4305, 1.4301 nemesacél
Sales unit
16,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam-action indexing plungers
Version 1
Smooth version
Form
E
Form definition
Handle uncoated, sleeve smooth
Main
material
stainless steel
D1=Thread
16
D=locking pin diameter
8
L1=Handle length
40
B
14,4
B1
4,8
Fx30°
2,3
H
10
L
60,4
Locknut
without locknut
Spring force
final pressure
F2 approx. N
35
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Csap, 1.4308 nemesacél.
Rögzítő stift, 1.4305 nemesacél.
Hüvely, 1.4301 nemesacél.
Kivitel
fémtiszta. Rögzítő stift köszörült, edzetlen.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Rajzi hivatkozás
E alak, fogantyú, bevonat nélkül, hüvely sima
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.