Reteszelőcsap sima kivitel nemesacél 03099-1080812
- Minden típusú reteszelésnél és rögzítésnél alkalmazható
- A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszoldás
- Bevágás a helyzet rögzítéséhet
- 1.4308, 1.4305, 1.4301 nemesacél
Mennyiségi egység
14,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
sima kivitel
Alak
E
Alaktípus
Fogantyú bevonat nélkül, hüvely sima
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Menet
12
D=rögzítőstift átmérő
8
L1=Fogantyúhossz
30
B
10,8
B1
3,6
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,3
H
8
L
46,8
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
8
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
15
UNSPSC Code
31162800
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
Csap, 1.4308 nemesacél.
Rögzítő stift, 1.4305 nemesacél.
Hüvely, 1.4301 nemesacél.
Kivitel
fémtiszta. Rögzítő stift köszörült, edzetlen.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Rajzi hivatkozás
E alak, fogantyú, bevonat nélkül, hüvely sima
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.