text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
belső vezetővel
Alak
D
Alaktípus
műanyag kupakkal, ellenanyával
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
D1=Menet
M16x1,5
D=rögzítőstift átmérő
8
L1=Fogantyúhossz
42
B
17,7
B1
8,1
D2
21,6
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,3
H
10
L
72,6
L3
26
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
35
SW1
19
SW2
24
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását. A rögzítőstift behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható. A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
Anyag

Menetes hüvely és retesz 1.4308.

Rögzítőstift 1.4305.

Nyomórugó 1.4310.

Sapka termoplaszt PA.

Kivitel
Menetes hüvely, nyomórugó és retesz, fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült és fémtiszta.:
- RAL 7021 szürkésfekete.
- RAL 2004 tisztanarancs.
- RAL 1021 repcesárga.
- RAL 3020 közlekedési piros.
- RAL 6032 szignálzöld.
- RAL 5017 közlekedési kék.
- RAL 7035 világosszürke.
Kullanım
A belső vezetővel rendelkező rögzítőcsap zárt formájának köszönhetően olyan helyeken alkalmazható, ahol fokozott szennyeződés, pl. por és szikrahullás, léphet fel.
Előnyök
- A retesz 180° fokos elfordításával a rögzítőstift behúzódik.
- A zárt forma megakadályozza a szennyeződés behatolását a menetes hüvelybe.
- A hüvely hatlapú kialakításának köszönhetően a rögzítőcsap egyszerűen beszerelhető.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
03099 tartódarabok.
03099-50 pozicionáló perselyek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak