Cam-action indexing plungers with internal guide stainless steel bright 03099-35-10405101
- A retesz 180°-os elforgatásával a rögzítőstift behúzódik
- A zárt kialakítás megakadályozza a szennyeződés behatolását a menetes hüvelybe.
- A hüvely hatlapú kialakításának köszönhetően a rögzítőcsap egyszerűen beszerelhető.
Sales unit
16,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam-action indexing plungers
Version 1
with internal guide
Form
A
Form definition
without plastic cap, without locknut
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Thread
M10x1
D=locking pin diameter
5
L1=Handle length
25
B
9
B1
3
D2
16
Fx30°
1,3
H
6
L
45,8
L3
15
Locknut
without locknut
SW1
13
Spring force
final pressure
F2 approx. N
14
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
8
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Termékleírás
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását. A rögzítőstift behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható. A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
Anyag
Menetes hüvely, retesz 1.4308.
Rögzítőstift 1.4305.
Nyomórugó 1.4310.
Kivitel
Menetes hüvely, nyomórugó és retesz, fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült és fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült és fémtiszta.
Kullanım
A belső vezetővel rendelkező rögzítőcsap zárt formájának köszönhetően olyan helyeken alkalmazható, ahol fokozott szennyeződés, pl. por és szikrahullás, léphet fel.
Előnyök
- The indexing pin is retracted by rotating the grip through 180°.
- The closed design prevents dirt from entering the threaded sleeve.
- The hexagon on the sleeve facilitates easy installation of the indexing plunger.
- The closed design prevents dirt from entering the threaded sleeve.
- The hexagon on the sleeve facilitates easy installation of the indexing plunger.
On request
Special versions.
Accessory
Mounting bracket 03099.
Positioning bushes 03099-50.
Positioning bushes 03099-50.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.