text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
hatlappal
Alak
CP
Alaktípus
műanyag kupakkal, ellenanya nélkül
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
világosszürke, RAL 7035
D1=Menet
M10
D=rögzítőstift átmérő
4
L1=Fogantyúhossz
26,3
L=Hossz
39,5
B
10,9
B1
4,9
D2
10
F x 30°
1
H
6
L3
15
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
8
Rugóerő, végső F2 kb. N
14
SW1
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását. A rögzítőstift behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható. A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
Anyag
Retesz 1.0503.
Menetes hüvely és rögzítőstift, acél.
Nyomórugók 1.4310.
Sapka, termoplaszt PA.
Menetbiztosító, poliamid, kék.
Kivitel
Menetes hüvely és retesz, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nyomórugó, fémtiszta.
Reteszkupak különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete.
-RAL 2004 tisztanarancs.
-RAL 1021 repcesárga.
-RAL 3020 közlekedési piros.
-RAL 6032 szignálzöld.
-RAL 5017 közlekedési kék.
-RAL 7035 világosszürke.
Előnyök
A retesz 180°-os elforgatásával a rögzítőstift behúzódik.
Opcionálisan színes műanyag reteszkupakokkal.
A hatszögű hüvely szerelési segédeszközként szolgál.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
CP alak: reteszkupakkal anya nélkül.
Accessory
03099 tartódarabok.
03099-50 pozicionáló perselyek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak