text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
sima kivitel
Alak
F
Alaktípus
Fogantyú, porszórt, hüvely sima
Alaptest anyaga
acél
D1=Menet
10
D=rögzítőstift átmérő
4
L1=Fogantyúhossz
25
B
9
B1
3
Ellenanya
ellenanya nélkül
H
6
L
38
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
8
UNSPSC Code
31162800
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
Csap, 1.0503.
Rögzítő stift, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Hüvely, 1.0403.
Kivitel
barnított.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Rajzi hivatkozás
E alak, fogantyú, bevonat nélkül, hüvely sima
F alak, fogantyú, porszórt, hüvely sima
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak