text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
belső vezetővel
Alak
D
Alaktípus
műanyag kupakkal, ellenanyával
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Menet
M20x1,5
D=rögzítőstift átmérő
10
L1=Fogantyúhossz
51,6
B
21,5
B1
9,5
D2
24,8
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,8
H
12
L
82,3
L3
30
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
20
Rugóerő, végső F2 kb. N
60
SW1
22
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
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
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását. A rögzítőstift behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható. A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
Anyag
Menetes hüvely és retesz 1.0503.
Rögzítőstift, automataacél.
Nyomórugók 1.4310.
Sapka, termoplaszt PA.
Kivitel
Barnított menetes hüvely és retesz.
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
- RAL 7021 szürkésfekete
- RAL 2004 tisztanarancs
- RAL 1021 repcesárga
- RAL 3020 közlekedési piros
- RAL 6032 szignálzöld
- RAL 5017 közlekedési kék
- RAL 7035 világosszürke
Kullanım
A belső vezetővel rendelkező rögzítőcsap zárt formájának köszönhetően olyan helyeken alkalmazható, ahol fokozott szennyeződés, pl. por és szikrahullás, léphet fel.
Előnyök
- A retesz 180° fokos elfordításával a rögzítőstift behúzódik.
- A zárt forma megakadályozza a szennyeződés behatolását a menetes hüvelybe.
- A hüvely hatlapú kialakításának köszönhetően a rögzítőcsap egyszerűen beszerelhető.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
03099 tartódarabok.
03099-50 pozicionáló perselyek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak