Reteszelőcsap sima kivitel acél barnított 03099-10-09122088
- A retesz 180°-os elforgatásával a rögzítőstift behúzódik
- Opcionálisan színes műanyag reteszkupakokkal
- Sima hüvely, csatlakozási lehetőség illesztőhüvelyen keresztül
Mennyiségi egység
16,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
sima kivitel
Alak
F
Alaktípus
hüvellyel, sima és sapka
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
világosszürke, RAL 7035
D=rögzítőstift átmérő
12
L1=Fogantyúhossz
51,3
B
20,5
B1
8,5
D1
20
F x 30°
3
H
12
L
72,3
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
20
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
60
UNSPSC Code
31162800
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
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását. A rögzítőstift behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható. A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
Anyag
1.0503 retesz.
1.0403 hüvely.
Automataacél rögzítőcsap.
1.4310 nyomórugó.
Termoplaszt PA sapka.
1.0403 hüvely.
Automataacél rögzítőcsap.
1.4310 nyomórugó.
Termoplaszt PA sapka.
Kivitel
Barnított hüvely és retesz.
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete
-RAL 2004 tisztanarancs
-RAL 1021 repcesárga
-RAL 3020 közlekedési piros
-RAL 6032 szignálzöld
-RAL 5017 közlekedési kék
-RAL 7035 világosszürke
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete
-RAL 2004 tisztanarancs
-RAL 1021 repcesárga
-RAL 3020 közlekedési piros
-RAL 6032 szignálzöld
-RAL 5017 közlekedési kék
-RAL 7035 világosszürke
További információk
Ha a rögzítőcsap fel van hegesztve, akkor a hüvelyt össze kell tűzni, hogy a rugó ne sérüljön meg a magas hőmérséklet miatt.
Előnyök
A rögzítőcsap visszahúzható a retesz 180°-os elfordításával.
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
Sima hüvely, csatlakozási lehetőség illesztőhüvelyen keresztül
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
Sima hüvely, csatlakozási lehetőség illesztőhüvelyen keresztül
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
03099-50, 03099-60, 03099-61 pozicionáló perselyek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.