text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
Négyszögű elem
Kivitel 2
hegeszthető
Alak
H
Alaktípus
with cap
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
szignálzöld, RAL 6032
D=rögzítőstift átmérő
10
L1=Fogantyúhossz
41,5
SW=kulcsnyílás
20
B
16,6
B1
7
D1
16
F x 30°
2,8
H
10
L
62,3
Méret
3
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
35
UNSPSC Code
31162800
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
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását.
A reteszelőcsap behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható.
A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
Anyag

Retesz és rögzítőstift, acél.

Hüvely 1.0403.

Nyomórugó 1.4310.

Sapka termoplaszt PA.

Kivitel
Barnított hüvely és retesz.
Edzett, köszörült és barnított rögzítőstift.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete
-RAL 2004 tisztanarancs
-RAL 1021 repcesárga
-RAL 3020 közlekedési piros
-RAL 6032 szignálzöld
-RAL 5017 közlekedési kék
-RAL 7035 világosszürke
További információk
A négyszögű hüvelynek köszönhetően a reteszelőcsapok hegesztésre alkalmasak. A pozicionáláshoz javasoljuk a ponthegesztést, ezzel megelőzhető a rugó túlzott felmelegedése.
Előnyök
A rögzítőcsap a retesz 180°-os elfordításával húzható vissza.
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
Négyszögű hüvely, ráhegesztéshez.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
03099-50, 03099-60, 03099-61 pozicionáló perselyek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak