Reteszelőcsap ütközővel acél 03099-20-2060410
- Minden típusú reteszelésnél és rögzítésnél alkalmazható
- A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszoldás
- A 180°-os ütköző megakadályozza a rögzítő stift ismételt kijáratódását
- Bevágás a helyzet rögzítéséhet
- Edzett rögzítő stift
Mennyiségi egység
13,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
ütközővel
Kivitel 2
Jobbra
Alak
C
Alaktípus
fogantyú, porszórt, anya nélkül
Alaptest
anyaga
acél
D1=Menet
M10
D=rögzítőstift átmérő
4
L1=Fogantyúhossz
25
B
9
B1
3
D2
10
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1
H
6
L
38
L3
15
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
8
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
14
SW1
10
UNSPSC Code
31162800
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
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
barnított.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy 180°-os tájolóval megakadályozásra kerül a horony átugrása, és ezzel együtt a rögzítő stift ismételt kijárása.
A tájolóoldal kiválasztásával meghatározható a retesz forgási iránya.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy 180°-os tájolóval megakadályozásra kerül a horony átugrása, és ezzel együtt a rögzítő stift ismételt kijárása.
A tájolóoldal kiválasztásával meghatározható a retesz forgási iránya.
Rajzi hivatkozás
1) Tájoló balra
2) Tájoló jobbra
2) Tájoló jobbra
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.