text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Retesz
Kivitel 1
visszaállító rugóval
Alak
A
Alaktípus
retesz felfelé
Alaptest anyaga
nemesacél
B=Szélesség
56
H=Magasság
29,7
L=Hossz
73,5
Acélkulcs
1.4301
B1
30
C
2,7
D
5,5
D1
12
D2
10
H1
7,35
L1
20
L2
10
L3
22
L4
12
Löket S
13
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
További információk
A visszatérő rugóval ellátott reteszeket egyszerűen fel lehet csavarozni az ajtókra, a fedelekre és a burkolatokra. A reteszek két különböző változatban kaphatók, felfelé vagy lefelé hajlítva. A ferde felület lehetővé teszi az alkalmazás bezárását vagy kinyitását a retesz megnyomása nélkül. Az integrált rugónak köszönhetően a retesz mindig visszatér a kiindulási helyzetbe.
Működési mód
A kar mozgatásával a retesz nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés automatikusan az ajtó bezárásával történik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak