Retesz visszaállító rugóval alumínium színtelen eloxált 03102-10-04036
- Rögzítés nyitott helyzetben
- Stabil kivitel
- Könnyű összeszerelés csavarkötés által
- Nincs szükség ajtókilincsre
Mennyiségi egység
24,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Retesz
Kivitel 1
visszaállító rugóval
Alak
A
Alaktípus
balra
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
színtelen
B=Szélesség
36,5
H=Magasság
34
L=Hossz
60
D
12,9
D1
6,2
D2
10,2
L1
40
UNSPSC Code
31162800
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
Retesz, alumínium.
Rugó, nemesacél.
Rugó, nemesacél.
További információk
A visszatérő rugóval ellátott reteszeket egyszerűen fel lehet csavarni az ajtókra, a fedelekre és a burkolatokra. A reteszek két különböző változatban kaphatók, balra vagy jobbra nyíló ajtókhoz. A reteszek nyitott helyzetben rögzíthetők. Az integrált rugónak köszönhetően a retesz mindig visszatér a kiindulási helyzetbe.
Működési mód
A kar mozgatásával a retesz nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. Ha a reteszt nyitott helyzetben nem rögzítik, akkor az automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe. Az ajtót csak akkor lehet bezárni, ha a kart nyitott helyzetben tartják.
Accessory
Zárólemez 03102-11 alumínium.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.