Retesz visszaállító rugóval sárgaréz krómozott 03102-05-156501
- Stabil kivitel
- Könnyű összeszerelés csavarkötés által
- Nincs szükség ajtókilincsre
Mennyiségi egység
25,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Retesz
Kivitel 1
visszaállító rugóval
Alak
B
Alaktípus
retesz lefelé
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Alaptest
felülete
krómozott
B=Szélesség
50
H=Magasság
29,5
L=Hossz
56
B1
34
B2
12
C
1,5
D
4,8
H1
12
L1
16
L2
19
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Horganyzott acél.
Krómozott sárgaréz.
Krómozott sárgaréz.
További információk
A visszatérő rugóval ellátott reteszeket egyszerűen fel lehet csavarozni az ajtókra, a fedelekre és a burkolatokra. A reteszek két különböző változatban kaphatók, felfelé vagy lefelé hajlítva. A ferde felület lehetővé teszi az alkalmazás bezárását vagy kinyitását a retesz megnyomása nélkül. Az integrált rugónak köszönhetően a retesz mindig visszatér a kiindulási helyzetbe.
Működési mód
A kar mozgatásával a retesz nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés automatikusan az ajtó bezárásával történik.
Accessory
Zárólemez 03102-06 acél vagy sárgaréz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.