text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárólemez
Alaptest anyaga
sárgaréz
Alaptest felülete
krómozott
B=Szélesség
50
H=Magasság
16
L=Hossz
16
B1
34
B2
16
C
1,5
D
4,8
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Horganyzott acél.
Krómozott sárgaréz.
További információk
A zárólemezeket egyszerűen fel lehet csavarni az alkalmazásra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak