Zárólemez acél horganyzott 03102-06-11350
- Tartozékok reteszekhez visszatérő rugóval
Mennyiségi egység
1,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárólemez
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Szélesség
35
H=Magasság
11,5
L=Hossz
11
B1
23
B2
11,5
C
1,2
D
3,5
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Horganyzott acél.
Krómozott sárgaréz.
Krómozott sárgaréz.
További információk
A zárólemezeket egyszerűen fel lehet csavarni az alkalmazásra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.