text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
H
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
12
L=Hossz
87
Acélkulcs
1.4305
D2
33
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,8
L1
42
L2
33
Löket S
12
Méret
4
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
39
SW
30
UNSPSC Code
31162800
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
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift, edzett 1.4034.
Rögzítőstift, nem edzett 1.4305.

Gomba alakú fogantyú 1.4305.

Kivitel
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, finomesztergált.
Kivitel
fémtiszta, rögzítő stift, köszörült.
További információk
A rögzítőcsap becsavarozásához külön becsavaró alátét szállítható. Ezt a kireteszelt gomba alakú fogantyú alá kell tolni úgy, hogy a menesztőpeckek beleakadjanak a horonyba.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought