Indexing plunger with remote actuation stainless steel 03096-09-0212105X1000
- Működtetés hozzáférhetetlen beépítési helyeken lehetséges
- Ergonómiailag optimalizált működési helyzet lehetséges
- Rugalmasan csatlakoztatható működtető elem
Mennyiségi egység
38,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
távműködtetéssel
Alak
G
Alaktípus
menet, átmenő
Terméktípus
távműködtetéssel
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Menet
M12x1,5
D2=kötél
1
D3=burkolat
5
D=csapátmérő
5
L=Hossz
1000
F x 30°
1,3
L1
53
L2
10
Löket
S
8
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
23
SW
10
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők miatti megváltozását.
Példa erre a hossz- és magassági reteszelés, valamint a pozíció rögzítése a gép-, bútor- és speciális járműgyártásban.
A távműködtetésű rögzítőcsapok akkor használhatók, ha a hozzáférhetetlen beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ha ergonómiai és biztonsági szempontok miatt távoli működtetés szükséges.
A csatlakozás a rögzítőcsap és a kezelőoldal között Bowden-huzallal történik. A rögzítőcsap és a működtetőelem kombinációja egy teljes rendszert alkot, amely számos területen használható. Ha a kitolás tartós és meg kell akadályozni a reteszelőcsap visszaugrását, akkor a bekattanó funkcióval rendelkező működtető elemet kell használni.
Példa erre a hossz- és magassági reteszelés, valamint a pozíció rögzítése a gép-, bútor- és speciális járműgyártásban.
A távműködtetésű rögzítőcsapok akkor használhatók, ha a hozzáférhetetlen beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ha ergonómiai és biztonsági szempontok miatt távoli működtetés szükséges.
A csatlakozás a rögzítőcsap és a kezelőoldal között Bowden-huzallal történik. A rögzítőcsap és a működtetőelem kombinációja egy teljes rendszert alkot, amely számos területen használható. Ha a kitolás tartós és meg kell akadályozni a reteszelőcsap visszaugrását, akkor a bekattanó funkcióval rendelkező működtető elemet kell használni.
Anyag
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4034.
Huzal 1.4401.
Huzalköpeny acéldrótból műanyag köpennyel belül és kívül.
Véghüvely és állítócsavar, sárgaréz.
Version
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
End sleeve and setscrew galvanised.
Bowden cable casing black.
Indexing pin hardened and ground, bright.
End sleeve and setscrew galvanised.
Bowden cable casing black.
Note for ordering
We recommend using the online shop configurator to create a complete system with ease.
Note
Various lengths of Bowden cable are available.
The Bowden cable can be shortened as required during installation to ensure an exact fit in the application concerned.
The wire cable or Bowden cable sheath can be easily replaced if required.
Note the following points when installing Bowden cables:
The length of the free end of the cable can change due to layout angle, bend radius and load factors. Therefore, the length of the opposing bracket (cable sheath) must be adjusted using the enclosed set screw after the Bowden cable has been laid. The set screw is also used to set the tension in the Bowden cable system.
During installation, take particular care to ensure that the bend radius is not less than the minimum value, which in this case is R = 65 mm. A radius which is too small can lead to increased wear and higher friction.
Briefly bending less than the min. bending radius during installation should also be avoided, as this can damage the cable sheath. The sheath is also only designed to absorb compressive forces. If it is pulled too hard, the internal spiral will stretch and be permanently damaged.
The Bowden cable can be shortened as required during installation to ensure an exact fit in the application concerned.
The wire cable or Bowden cable sheath can be easily replaced if required.
Note the following points when installing Bowden cables:
The length of the free end of the cable can change due to layout angle, bend radius and load factors. Therefore, the length of the opposing bracket (cable sheath) must be adjusted using the enclosed set screw after the Bowden cable has been laid. The set screw is also used to set the tension in the Bowden cable system.
During installation, take particular care to ensure that the bend radius is not less than the minimum value, which in this case is R = 65 mm. A radius which is too small can lead to increased wear and higher friction.
Briefly bending less than the min. bending radius during installation should also be avoided, as this can damage the cable sheath. The sheath is also only designed to absorb compressive forces. If it is pulled too hard, the internal spiral will stretch and be permanently damaged.
Scope of delivery
Indexing plungers with pre-fitted wire cable.
Traction sleeve, end sleeve and setscrew included.
Traction sleeve, end sleeve and setscrew included.
On request
Special versions.
Accessory
Actuating elements K2213.
Hex nuts K0700.
Mounting brackets K0638.
Spacer rings K0665.
Positioning bushes K1290.
Bowden cables K2116.
Wire cables K2023.
Traction sleeves K2024.
End sleeves K2025.
Setscrews K2026.
Bowden cable distributor K2042.
Hex nuts K0700.
Mounting brackets K0638.
Spacer rings K0665.
Positioning bushes K1290.
Bowden cables K2116.
Wire cables K2023.
Traction sleeves K2024.
End sleeves K2025.
Setscrews K2026.
Bowden cable distributor K2042.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.