text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
távműködtetéssel
Alak
L
Alaktípus
sima
Terméktípus
távműködtetéssel
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
30
D2=kötél
1,5
D3=burkolat
5
D=csapátmérő
16
L=Hossz
3000
F x 30°
3,2
L1
87
L2
10
Löket S
16
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
20
Rugóerő, végső F2 kb. N
40
SW
27
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők miatti megváltozását.
Példa erre a hossz- és magassági reteszelés, valamint a pozíció rögzítése a gép-, bútor- és speciális járműgyártásban.

A távműködtetésű rögzítőcsapok akkor használhatók, ha a hozzáférhetetlen beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ha ergonómiai és biztonsági szempontok miatt távoli működtetés szükséges.

A csatlakozás a rögzítőcsap és a kezelőoldal között Bowden-huzallal történik. A rögzítőcsap és a működtetőelem kombinációja egy teljes rendszert alkot, amely számos területen használható. Ha a kitolás tartós és meg kell akadályozni a reteszelőcsap visszaugrását, akkor a bekattanó funkcióval rendelkező működtető elemet kell használni.
Anyag

Menetes hüvely 1.4305.

Rögzítő stift 1.4034.

Huzal 1.4401.

Huzalköpeny acéldrótból műanyag köpennyel belül és kívül.

Véghüvely és állítócsavar, sárgaréz.

Kivitel
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Véghüvely és állítócsavar, horganyzott.
Bowden-huzal hüvelye fekete.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A teljes rendszer egyszerű összeállításához javasoljuk a webáruház-konfigurátort.
További információk
A Bowden-huzalok különböző hosszúságú változatokban állnak rendelkezésre.
Az adott alkalmazásban a tökéletes illesztési pontosság biztosítására a Bowden-huzalt a szerelés során ennek megfelelően meg lehet rövidíteni.
A drótkötél vagy a Bowden-huzal hüvelye szükség esetén kicserélhető.

A Bowden-huzalok telepítésekor a következő pontokat kell figyelembe venni:
A kötél szabad végének hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés tényezői miatt. Ezért az ellencsapágy (huzalköpeny) hosszát a Bowden-huzal fektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ugyancsak az állítócsavarral történik a Bowden-huzal-rendszer előfeszítése.
Fektetéskor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a minimális hajlítási sugár, ebben az esetben R = 65 mm, ne lépje túl az alsó határértéket. A túl szoros sugár fokozott kopáshoz és megnövekedett súrlódáshoz vezethet.
A minimális hajlítási sugár rövid idejű alsó határeltérését a szerelés során is el kell kerülni, mivel ellenkező esetben megsérülhet a huzalköpeny. A hüvelyt ezenkívül csak nyomóerők felvételére tervezték. Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
Szállítási terjedelem
Rögzítőcsap előszerelt huzallal.
Huzalköpeny, véghüvely és állítócsavar mellékelve.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Működtető elem K2213
Hatlapú anya K0700.
Tartóelemek K0638.
Távtartó gyűrűk K0665.
Pozicionáló perselyek K1290.
Bowden-huzalok K2116.
Huzalok K2023.
Huzalköpenyek K2024.
Véghüvelyek K2025.
Állítócsavarok K2026.
Bowden-huzal elosztó K2042.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak