text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with remote actuation
Form
L
Form definition
smooth
Product type
with remote actuation
Main material
stainless steel
D1=Outside diameter
10
D=pin diameter
4
L=Length
5000
D2
5
D2
1
Fx30°
1
L1
49
L2
10
SW
9
Spring force final pressure F2 approx. N
17
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Travel S
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők miatti megváltozását.
Példa erre a hossz- és magassági reteszelés, valamint a pozíció rögzítése a gép-, bútor- és speciális járműgyártásban.

A távműködtetésű rögzítőcsapok akkor használhatók, ha a hozzáférhetetlen beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ha ergonómiai és biztonsági szempontok miatt távoli működtetés szükséges.

A csatlakozás a rögzítőcsap és a kezelőoldal között Bowden-huzallal történik. A rögzítőcsap és a működtetőelem kombinációja egy teljes rendszert alkot, amely számos területen használható. Ha a kitolás tartós és meg kell akadályozni a reteszelőcsap visszaugrását, akkor a bekattanó funkcióval rendelkező működtető elemet kell használni.
Anyag

Menetes hüvely 1.4305.

Rögzítő stift 1.4034.

Huzal 1.4401.

Huzalköpeny acéldrótból műanyag köpennyel belül és kívül.

Véghüvely és állítócsavar, sárgaréz.

Kivitel
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Véghüvely és állítócsavar, horganyzott.
Bowden-huzal hüvelye fekete.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A teljes rendszer egyszerű összeállításához javasoljuk a webáruház-konfigurátort.
További információk
Various lengths of Bowden cable are available.
The Bowden cable can be shortened as required during installation to ensure an exact fit in the application concerned.
The wire cable or Bowden cable sheath can be easily replaced if required.

Note the following points when installing Bowden cables:
The length of the free end of the cable can change due to layout angle, bend radius and load factors. Therefore, the length of the opposing bracket (cable sheath) must be adjusted using the enclosed set screw after the Bowden cable has been laid. The set screw is also used to set the tension in the Bowden cable system.
During installation, take particular care to ensure that the bend radius is not less than the minimum value, which in this case is R = 65 mm. A radius which is too small can lead to increased wear and higher friction.
Briefly bending less than the min. bending radius during installation should also be avoided, as this can damage the cable sheath. The sheath is also only designed to absorb compressive forces. If it is pulled too hard, the internal spiral will stretch and be permanently damaged.
Scope of delivery
Indexing plungers with pre-fitted wire cable.
Traction sleeve, end sleeve and setscrew included.
On request
Special versions.
Accessory
Actuating elements K2213.
Hex nuts K0700.
Mounting brackets K0638.
Spacer rings K0665.
Positioning bushes K1290.
Bowden cables K2116.
Wire cables K2023.
Traction sleeves K2024.
End sleeves K2025.
Setscrews K2026.
Bowden cable distributor K2042.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought