text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
állapotérzékelővel
Alak
C
Alaktípus
kettős hatású
Terméktípus
pneumatikus
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
35
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
12
F6=Dugattyúerő 6 barnál (N)
113
F6=Visszahúzó erő 6 bar-nál (N)
96
H=Magasság
19
L=Hossz
80
P=Üzemi nyomás bar
4-6
D2
22
D3
23
D4
M5
D5
2,5
Ellenanya
ellenanyával
KNy1
24
KNy2
30
L1
28
L2
10
L3
18
L4
23,5
L5
2000
Löket S
15
Méret
4
T
4
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Anyag

Menetes hüvely, nemesacél 1.4305.

Rögzítőstift, nemesacél 1.4034.

Dugattyútömítés és O-gyűrűk NBR.

Rúdtömítés TPU.

Mágnes NdFeB.

Ellenanya, nemesacél A2-70.



Mágneses mező érzékelő, termoplaszt PA12.

Érzékelőtartó POM, horonyprofil, alumínium.

Kivitel
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Hatlapú anyák, fémtiszta.
Működési mód
A és B alak: egyszeres működésű, rugóvisszatérítéssel
C alak: kettős működésű
Műszaki adatok
Pneumatikus tulajdonságok:
Üzemi nyomás: 4-6 bar
szűrt, száraz levegő, olajozott vagy olajmentes

Mágneses mező érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áramerősség: 200 mA
Kapcsolási mezőerősség: 2 kA/m
Kapcsolási frekvencia: 3000 Hz
Rövidzárásmentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: nem
Védettségi fokozat: IP67
Csatlakozás módja: 2 m PUR-kábel
Hőmérséklet-tartomány: -25 °C - +85 °C
Engedély: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Kullanım
Automatizált gyártóberendezésekben és készülékekben.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Rajzi hivatkozás
1) Csatlakozás 1 - pneumatikus kimenő
2) Csatlakozás 2 - pneumatikus bemenő
3) állapotérzékelővel
P: üzemi nyomás
Accessory
Mágneses mező érzékelő 83001.
Érzékelőtartó T-horonnyal 83010.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak