Rögzítőcsap pneumatikus nemesacél edzett és köszörült 03095-01-330815
- Pneumatikus működtetésű
- Automatizálható
- elektronikus állapotlekérdezés
Mennyiségi egység
67,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
pneumatikus
Alak
C
Alaktípus
kettős hatású
Terméktípus
pneumatikus
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Menet
M16x1,5
D=csapátmérő
8
F6=Dugattyúerő
6 barnál
(N)
113
F6=Visszahúzó erő
6 bar-nál
(N)
96
L=Hossz
80
P=Üzemi
nyomás
bar
4-6
D2
22
D3
23
D4
M5
Ellenanya
ellenanyával
KNy1
24
KNy2
24
L1
26
L2
10
L3
18
Löket
S
15
Méret
3
T
4
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Menetes hüvely, nemesacél 1.4305.
Rögzítőstift, nemesacél 1.4034.
Dugattyútömítés és O-gyűrűk NBR.
Rúdtömítés TPU.
Mágnes NdFeB.
Ellenanya, nemesacél A2-70.
Mágneses mező érzékelő, termoplaszt PA12.
Érzékelőtartó POM, horonyprofil, alumínium.
Kivitel
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Hatlapú anyák, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Hatlapú anyák, fémtiszta.
Működési mód
A és B alak: egyszeres működésű, rugóvisszatérítéssel
C alak: kettős működésű
C alak: kettős működésű
Műszaki adatok
Pneumatikus tulajdonságok:
Üzemi nyomás: 4-6 bar
szűrt, száraz levegő, olajozott vagy olajmentes
Mágneses mező érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áramerősség: 200 mA
Kapcsolási mezőerősség: 2 kA/m
Kapcsolási frekvencia: 3000 Hz
Rövidzárásmentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: nem
Védettségi fokozat: IP67
Csatlakozás módja: 2 m PUR-kábel
Hőmérséklet-tartomány: -25 °C - +85 °C
Engedély: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Üzemi nyomás: 4-6 bar
szűrt, száraz levegő, olajozott vagy olajmentes
Mágneses mező érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áramerősség: 200 mA
Kapcsolási mezőerősség: 2 kA/m
Kapcsolási frekvencia: 3000 Hz
Rövidzárásmentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: nem
Védettségi fokozat: IP67
Csatlakozás módja: 2 m PUR-kábel
Hőmérséklet-tartomány: -25 °C - +85 °C
Engedély: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Kullanım
Automatizált gyártóberendezésekben és készülékekben.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Rajzi hivatkozás
1) Csatlakozás 1 - pneumatikus kimenő
2) Csatlakozás 2 - pneumatikus bemenő
3) állapotérzékelővel
P: üzemi nyomás
2) Csatlakozás 2 - pneumatikus bemenő
3) állapotérzékelővel
P: üzemi nyomás
Accessory
Mágneses mező érzékelő 83001.
Érzékelőtartó T-horonnyal 83010.
Érzékelőtartó T-horonnyal 83010.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.