Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél fémtiszta 03089-171516
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- 1.4305, 1.4034, 1.4404 nemesacél
Mennyiségi egység
54,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
A
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Menet
M24x2
D=csapátmérő
16
L=Hossz
106
Acélkulcs
1.4404
D2
40
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
3,2
L1
32
L2
18
L3
28
Löket
S
16
Méret
5
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
20
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
40
SW1
27
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Anyag
A2 nemesacél kivitel:
1.4305. menetes hüvely és gomba alakú markolat.
1.4034. edzett rögzítőstift
1.4305. edzetlen rögzítőstift
1.4310. nyomórugó
A4 nemesacél kivitel:
1.4404. menetes hüvely, gomba akú markolat és rögzítőstift.
1.4401 vagy 1.4571. nyomórugó.
Kivitel
A2 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz gomba alakú markolat.
Edzett vagy edzetlen, köszörült és csupasz rögzítőstift.
A4 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz vagy homokfúvott gomba alakú markolat.
Köszörült, kémiailag nikkelezett vagy csaupasz rögzítőstift.
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz gomba alakú markolat.
Edzett vagy edzetlen, köszörült és csupasz rögzítőstift.
A4 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz vagy homokfúvott gomba alakú markolat.
Köszörült, kémiailag nikkelezett vagy csaupasz rögzítőstift.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.