text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
D
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanyával
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
nikkelezett
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Menet
M6x0,75
D=csapátmérő
3
L=Hossz
31,5
Acélkulcs
1.4404
D2
14
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
0,8
L1
12
L2
5
L3
10
Löket S
3,5
Méret
9
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
3
Rugóerő, végső F2 kb. N
6,5
SW1
8
SW2
10
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Anyag

A2 nemesacél kivitel:

1.4305. menetes hüvely és gomba alakú markolat.

1.4034. edzett rögzítőstift

1.4305. edzetlen rögzítőstift

1.4310. nyomórugó



A4 nemesacél kivitel:

1.4404. menetes hüvely, gomba akú markolat és rögzítőstift.

1.4401 vagy 1.4571. nyomórugó.

Kivitel
A2 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz gomba alakú markolat.
Edzett vagy edzetlen, köszörült és csupasz rögzítőstift.

A4 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz vagy homokfúvott gomba alakú markolat.
Köszörült, kémiailag nikkelezett vagy csaupasz rögzítőstift.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak