text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
B
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanyával
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
10
L=Hossz
83
Acélkulcs
1.4305
D2
33
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,8
L1
28
L2
12
L3
25
Löket S
10
Méret
4
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
34
SW1
22
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Anyag

A2 nemesacél kivitel:

1.4305. menetes hüvely és gomba alakú markolat.

1.4034. edzett rögzítőstift

1.4305. edzetlen rögzítőstift

1.4310. nyomórugó



A4 nemesacél kivitel:

1.4404. menetes hüvely, gomba akú markolat és rögzítőstift.

1.4401 vagy 1.4571. nyomórugó.

Kivitel
A2 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz gomba alakú markolat.
Edzett vagy edzetlen, köszörült és csupasz rögzítőstift.

A4 nemesacél kivitel:
Csupasz menetes hüvely.
Csupasz vagy homokfúvott gomba alakú markolat.
Köszörült, kémiailag nikkelezett vagy csaupasz rögzítőstift.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak