text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
nemesacél
Komponensek színe
kék
D1=Menet
M12x1,5
D=csapátmérő
8
L=Hossz
69,5
Acélkulcs
1.4404
D2
33
D3
26,6
F x 30°
2,3
L1
13
L2
16
L3
1,5
Löket S
8
Méret
2
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
40
Rugóerő, végső F2 kb. N
62
SW1
12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
Fluoroprene®
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás

A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelés helyzetének keresztirányú erők okozta megváltozását. Csak a csavar kézi kioldása után lehetséges egy másik reteszelési helyzetbe helyezés. Ha a kioldás hosszabb időn keresztül történik, és meg kell akadályozni a reteszelőstift visszaugrását, akkor a C alakot (reteszhoronnyal) kell használni.


A rögzítőcsap alkalmas az élelmiszeripari területekhez. A váll kúpos kialakítású, hogy a csavarkötés és a Hygienic USIT® kivitelű tömítőkorongok és alátét közötti tömítés megbízható és higiénikus legyen. A felületek érdessége Ra <0,8 µm, ami megakadályozza a szennyrészecskék megtapadását és egyszerű tisztítást biztosít.

Anyag

Acélelemek, 1.4404 nemesacél.

Tömítések, 75 EPDM 295 (fekete) vagy 75 Fluoroprene® XP (kék).

Kivitel
Rögzítőstiftek, edzett vagy nem edzett, fémtiszta.
Hőmérséklet-tartomány

75 EPDM 295: -40 °C-tól 150 °C-ig.


75 Fluoroprene® XP: -15 °C-tól 200 °C-ig.

Előnyök
Higiénikus kialakítás
Nemesacél 1.4404
Alkalmas CIP/SIP tisztításra
Ellenáll poláris és nem poláris közegeknek, valamint aromás anyagoknak
DGUV-Test szerint tanúsítva
Szállítási terjedelem

Rögzítőcsapok, Hygienic USIT® tömítőkorongokkal és alátétekkel.

Accessory

Tömítőkorongok és alátétek, Hygienic USIT® 07300-03.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak