text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
nemesacél
Komponensek színe
fekete
D1=Menet
M12
D=csapátmérő
8
L=Hossz
69,5
Acélkulcs
1.4404
D2
33
D3
26,6
F x 30°
2,3
L1
13
L2
16
L3
1,5
Löket S
8
Méret
2
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
40
Rugóerő, végső F2 kb. N
62
SW1
12
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás

A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelés helyzetének keresztirányú erők okozta megváltozását. Csak a csavar kézi kioldása után lehetséges egy másik reteszelési helyzetbe helyezés. Ha a kioldás hosszabb időn keresztül történik, és meg kell akadályozni a reteszelőstift visszaugrását, akkor a C alakot (reteszhoronnyal) kell használni.


A rögzítőcsap alkalmas az élelmiszeripari területekhez. A váll kúpos kialakítású, hogy a csavarkötés és a Hygienic USIT® kivitelű tömítőkorongok és alátét közötti tömítés megbízható és higiénikus legyen. A felületek érdessége Ra <0,8 µm, ami megakadályozza a szennyrészecskék megtapadását és egyszerű tisztítást biztosít.

Anyag

Acélelemek, 1.4404 nemesacél.

Tömítések, 75 EPDM 295 (fekete) vagy 75 Fluoroprene® XP (kék).

Kivitel
Rögzítőstiftek, edzett vagy nem edzett, fémtiszta.
Hőmérséklet-tartomány

75 EPDM 295: -40 °C-tól 150 °C-ig.


75 Fluoroprene® XP: -15 °C-tól 200 °C-ig.

Előnyök
Higiénikus kialakítás
Nemesacél 1.4404
Alkalmas CIP/SIP tisztításra
Ellenáll poláris és nem poláris közegeknek, valamint aromás anyagoknak
DGUV-Test szerint tanúsítva
Szállítási terjedelem

Rögzítőcsapok, Hygienic USIT® tömítőkorongokkal és alátétekkel.

Accessory

Tömítőkorongok és alátétek, Hygienic USIT® 07300-03.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought