text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
A
Terméktípus
vékony falú munkadarabokhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M10x1
D=csapátmérő
5
L=Hossz
46,5
D2
28
D3
10
F x 30°
1,3
L1
11,5
L2
13
L3
10,5
Löket S
5-9
Méret
1
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
6
Rugóerő, végső F2 kb. N
15
SW1
17
SW2
14
Szilárdsági osztály
5.8
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe. Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. a D alakot kell használni.

Ezek a rögzítőcsavarok különösen alkalmasak vékony falú alkatrészekre történő szereléshez.
Anyag

Acélkivitel:

Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.



Nemesacél-kivitel:

Menetes hüvely és rögzítőcsap 1.4305.



Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.


Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú feketésszürke RAL 7021.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
A csavaros anya meghúzásához tartozékként egy kettős csillagkulcs szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak