Rögzítőcsap reteszhoronnyal nemesacél edzetlen 03089-313206
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás, acélszerkezetek
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Sales unit
15,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Form
C
Product type
for thin wall parts
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
not hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M10x1
D=pin diameter
6
L=Length
47,5
D2
28
D3
10
Fx30°
1,8
L1
12,5
L2
13
L3
10,5
SW1
17
SW2
14
Size
2
Spring force
final pressure
F2 approx. N
19
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
7
Steel code
1.4305
Travel
S
6-10
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
Description
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe. Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. a D alakot kell használni.
Ezek a rögzítőcsavarok különösen alkalmasak vékony falú alkatrészekre történő szereléshez.
Ezek a rögzítőcsavarok különösen alkalmasak vékony falú alkatrészekre történő szereléshez.
Anyag
Acélkivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőcsap 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú feketésszürke RAL 7021.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú feketésszürke RAL 7021.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
A csavaros anya meghúzásához tartozékként egy kettős csillagkulcs szállítható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.