Rögzítőcsap reteszhoronnyal nemesacél edzett 03096-08410
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Kulcskarika a rögzítő csap működtetéséhez
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Sales unit
19,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
Y
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
10
L=Hossz
77
Acélkulcs
1.4034
D4
28
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,8
L1
51
Löket
S
10
Méret
4
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
34
SW
30
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
A kézi működtetés mellett a kulcskarika lehetővé teszi távműködtető elemek, például tartókötél, csatlakoztatását is.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor az X, ill. Y alakú terméket használja.
A kézi működtetés mellett a kulcskarika lehetővé teszi távműködtető elemek, például tartókötél, csatlakoztatását is.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor az X, ill. Y alakú terméket használja.
Anyag
Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőcsap, automataacél.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőcsap edzett 1.4034.
Rögzítőcsap nem edzett 1.4305.
Kulcskarika 1.4310.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Kulcskarika, fémtiszta.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok becsavarásához egy becsavaró alátét van mellékelve. Ezt a hüvelyre kell helyezni úgy, hogy a menesztőpeckek belekapjanak a horonyba.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.