text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Form
X
Product type
without collar
Main material
stainless steel
Surface finish body
not hardened
D1=Thread
M20x1,5
D=pin diameter
10
L=Length
77
D4
28
Fx30°
2,8
L1
51
Locknut
without locknut
Size
4
Spring force final pressure F2 approx. N
34
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
Steel code
1.4305
Travel S
10
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
A kézi működtetés mellett a kulcskarika lehetővé teszi távműködtető elemek, például tartókötél, csatlakoztatását is.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor az X, ill. Y alakú terméket használja.
Anyag

Acél kivitel:

Rögzítő stift, edzett:

5.8 szilárdsági osztály.



Nemesacél kivitel:

Rögzítő stift, edzett:

Menetes hüvely, 1.4305.

Rögzítő stift, 1.4034.



Rögzítő stift, edzetlen:

Menetes hüvely, 1.4305.

Rögzítő stift, 1.4305.



Kulcskarika, 1.4310, fémtiszta.

Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok becsavarásához egy becsavaró alátét van mellékelve. Ezt a hüvelyre kell helyezni úgy, hogy a menesztőpeckek belekapjanak a horonyba.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought