text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
menetes csappal
Alak
J
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
D1=Menet
M8x1
D=csapátmérő
4
L=Hossz
32
Acélkulcs
1.4305
D2
M3
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1
L1
21
L2
7
Löket S
4
Méret
0
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
6
Rugóerő, végső F2 kb. N
12
UNSPSC Code
31162800
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
Acél kivitel:
menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.

Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely 1.4305.
Zárócsap edzett 1.4034.
Nem edzett zárócsap 1.4305


Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok becsavarásához egy becsavaró alátét van mellékelve. Ezt a hüvelyre kell helyezni úgy, hogy a menesztőpeckek belekapjanak a horonyba.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak