Rögzítőcsap reteszhorony nélkül stainless steel edzetlen 03098-14004
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Kulcskarika a rögzítő csap működtetéséhez
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
11,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
kulcskarikával
Alak
V
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzetlen
D1=Külső átmérő
10
D=csapátmérő
4
L=Hossz
40
Acélkulcs
1.4305
D4
15
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1
L1
21
Löket
S
4
Méret
0
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
6
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
12
UNSPSC Code
31162800
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
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can only be attained after the pin has been manually disengaged. The keyring allows for automatic operation (program controlled) using e.g. pneumatic cylinders or remote control using bowden cables.
Material
Steel version:
Sleeve 1.0403.
indexing pin free-cutting steel
Stainless steel version:
Sleeve 1.4301.
indexing pin hardened 1.4034.
indexing pin not hardened 1.4305.
Key ring 1.4310.
Version
Steel version:
Sleeve black oxidised, weldable.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Sleeve bright and weldable.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Key ring bright.
Sleeve black oxidised, weldable.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Sleeve bright and weldable.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Key ring bright.
Note
If the indexing plunger is welded on, the sleeve should be tack welded so that the spring is not thermally damaged due to high temperatures.
On request
Special versions.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.