text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
kulcskarikával
Alak
V
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
D1=Külső átmérő
22
D=csapátmérő
10
L=Hossz
78
D4
28
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,8
L1
40
Löket S
10
Méret
4
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
34
Szilárdsági osztály
5.8
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.

A kulcskarikával lehetséges a rögzítőcsap működtetése pl. automatikusan (programvezérelt) egy pneumatikus henger segítségével, vagy távműködtetéssel Bowden-huzalon keresztül.
Anyag

Acél kivitel:

Rögzítő stift, edzett:

Hüvely, 1.0403, hegeszthető.

Rögzítő stift, 5.8 szilárdsági osztály.



Nemesacél kivitel:

Rögzítő stift, edzett:

Hüvely, 1.4301, hegeszthető.

Rögzítő stift, 1.4034.



Rögzítő stift, edzetlen:

Hüvely, 1.4301, hegeszthető.

Rögzítő stift, 1.4305.



Kulcskarika, 1.4310, fémtiszta.

Kivitel
Acélkivitel:
Hüvely, barnított, hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Hüvely, fémtiszta és hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
Ha a rögzítőcsap felhegesztett, akkor a hüvelyt meg kell tűzni, hogy a rugó ne károsodjon a magas hőmérséklet miatt.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak