Rögzítőcsap reteszhorony nélkül acél edzett 03098-4308
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Kulcskarika a rögzítő csap működtetéséhez
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
9,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
kulcskarikával
Alak
V
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
D1=Külső átmérő
18
D=csapátmérő
8
L=Hossz
72
D4
28
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,3
L1
36
Löket
S
8
Méret
3
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
35
Szilárdsági osztály
5.8
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
A kulcskarikával lehetséges a rögzítőcsap működtetése pl. automatikusan (programvezérelt) egy pneumatikus henger segítségével, vagy távműködtetéssel Bowden-huzalon keresztül.
A kulcskarikával lehetséges a rögzítőcsap működtetése pl. automatikusan (programvezérelt) egy pneumatikus henger segítségével, vagy távműködtetéssel Bowden-huzalon keresztül.
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Hüvely, 1.0403, hegeszthető.
Rögzítő stift, 5.8 szilárdsági osztály.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Hüvely, 1.4301, hegeszthető.
Rögzítő stift, 1.4034.
Rögzítő stift, edzetlen:
Hüvely, 1.4301, hegeszthető.
Rögzítő stift, 1.4305.
Kulcskarika, 1.4310, fémtiszta.
Kivitel
Acélkivitel:
Hüvely, barnított, hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Hüvely, fémtiszta és hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Kulcskarika, fémtiszta.
Hüvely, barnított, hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Hüvely, fémtiszta és hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
Ha a rögzítőcsap felhegesztett, akkor a hüvelyt meg kell tűzni, hogy a rugó ne károsodjon a magas hőmérséklet miatt.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.