text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
L
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Külső átmérő
12
D=csapátmérő
5
L=Hossz
47
D2
21
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
L1
24
Löket S
5
Méret
1
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
5
Rugóerő, végső F2 kb. N
12
Szilárdsági osztály
5.8
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
Product description
Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Form M is recommended for applications where the indexing plungers should remain disengaged over an extended period and the pin prevented from springing back.
Special grips can be fitted on the projecting threaded pin of Form N. This pin is also suitable for actuating the indexing plunger e.g. automatically (program-controlled) with the aid of a pneumatic cylinder or remote controlled with Bowden cables.
Material

Steel version:
Sleeve 1.0403.
Indexing pin free-cutting steel.

Stainless steel version:
Sleeve 1.4301.
Indexing pin hardened 1.4034.
Indexing pin not hardened 1.4305.

Mushroom grip thermoplastic.

Version
Steel version:
Sleeve black oxidized, weldable.
Indexing pin hardened, ground and black oxidized.

Stainless steel version:
Sleeve bright and weldable.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.

Mushroom grip black gray RAL7021.
Note
If the indexing plunger is welded on, the sleeve should be tack welded so that the spring is not thermally damaged due to high temperatures.
On request
Special versions.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought