text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with threaded pin
Form
N
Product type
without collar
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened
D1=Outside diameter
14
D=pin diameter
6
L=Length
43
D3
M6
Fx30°
1,8
L1
28
L4
9
Locknut
without locknut
Size
2
Spring force final pressure F2 approx. N
14
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Steel code
1.4034
Travel S
6
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni, hogy nyíróerők megváltoztassák a reteszelési helyzetet. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha hosszabb ideig kitolt helyzetben kell tartani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, akkor az M alakot kell használni.
A kiálló N alakú hernyócsavarra speciális fogantyúk szerelhetők fel. Emellett lehetővé teszi többek között a rögzítőcsap automatikus (programvezérelt) működtetését egy pneumatikus henger segítségével vagy a távvezérlést Bowden-huzalokkal.
Anyag

Steel version:
Sleeve 1.0403.
Indexing pin free-cutting steel.

Stainless steel version:
Sleeve 1.4301.
Indexing pin hardened 1.4034.
Indexing pin not hardened 1.4305.

Mushroom grip thermoplastic.

Version
Steel version:
Sleeve black oxidized, weldable.
Indexing pin hardened, ground and black oxidized.

Stainless steel version:
Sleeve bright and weldable.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.

Mushroom grip black gray RAL7021.
Note
If the indexing plunger is welded on, the sleeve should be tack welded so that the spring is not thermally damaged due to high temperatures.
On request
Special versions.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought